Stainless Steel Indirect Acting Solenoid Valve, G3/8

Zboží: 8273102.9101.02400
  • Zajišťuje vysoký průtok
  • Tlumí vibrace při uzavírání
  • Jednoduchá, kompaktní konstrukce
  • Cívka měnitelná bez nářadí (Click-on®)
  • Částečně vhodný pro použití s vodou v souladu s DIN EN 60730-2-8
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.1 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803 Form A
Ruční potlačení řízení:Option installed
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:3.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:1320.0
Těleso:Nerezová ocel
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9101
Název řady:82730