Indirect solenoid actuated diaphragm valves

Zboží: 8274600.9151.00000
  • Zajišťuje vysoký průtok
  • Tlumí vibrace při uzavírání
  • Jednoduchá, kompaktní konstrukce
  • Cívka měnitelná bez nářadí (Click-on®)
  • Částečně vhodný pro použití s vodou v souladu s DIN EN 60730-2-8
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:1-1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:1-1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:25.0
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9151
Název řady:82740