2/2 Way Motorised Valve

Zboží: 8288400.9624.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2 Motorised
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:-0.9 ... 6 bar
Provozní teplota:-10 ... 40 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2 Motorised
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:-0.9 ... 6 bar
Provozní teplota:-10 ... 40 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Ochranná třída:IP54
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9624
Název řady:82880