Brass Motorised Valve, G1

Zboží: 8288414.9651.02400
  • Low power consumption
  • Wear-resistant ceramic rotary action sliding plate
  • Valve remains on last setting if power lost
  • Will handle contaminated fluids
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2 Motorised
Funkce:Throttle Position With Zero Closure
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:-0.9 ... 6 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2 Motorised
Funkce:Throttle Position With Zero Closure
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:-0.9 ... 6 bar
Provozní teplota:-10 ... 40 °C
Teplota (médium):-10 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:6.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Ochranná třída:EN 60529 IP54
82880 - Motor Type:DC Motor
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:1937.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9651
Název řady:82880