Aluminium Remote Pilot Operated Dust Filter Valve, G2

Zboží: 8290700.0000.00000
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro snadnou údržbu
  • Jednodílná membrána pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C
Teplota (médium):-40 ... 85 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:85.0
Hodnota Kv:80.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:35210.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Název řady:82900