Aluminium Dust Filter Valve, G1

Zboží: 8296400.8171.02450
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 50Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 50Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C
Teplota (médium):-20 ... 85 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:85.0
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:22.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:9683.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:8171
Název řady:82960