Aluminium Dust Filter Valve, G1-1/2

Zboží: 8296600.8001.02400
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C
Teplota (médium):-20 ... 85 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:85.0
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:59.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:25967.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:8001
Název řady:82960