Elecktromagneticky Ovládaný Membránový Ventil pro Systémy s Prachovým Filtrem

Zboží: 8296600.8176.04850
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:48Vac 50/60Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:48Vac 50/60Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:59.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:8176
Název řady:82960