Aluminium Valve Without Solenoid, G2

Zboží: 8296700.8170.00000
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:Bez cívky
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-20 ... 85 °C
Maximální provozní tlak:8.0
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:80.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:35210.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:8170
Název řady:82960