Elecktromagneticky Ovládaný Membránový Ventil pro Systémy s Prachovým Filtrem

Zboží: 8296771.9151.02400
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 85 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:80.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:9151
Název řady:82960