Elecktromagneticky Ovládaný Membránový Ventil pro Systémy s Prachovým Filtrem

Zboží: 8297463.8171.02450
  • Velký průtok
  • Jednoduchá konstrukce pro delší životnost
  • Řízení samostatným pilotním ventilem nebo řídící jednotkou
  • Cívku elektromagnetu lze vyměnit bez nástrojů, všechny vnitřní součásti jsou uchycené
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0.4 ... 8 bar
Provozní teplota:-40 ... 85 °C
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:22.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPE
Kód cívky:8171
Název řady:82970