Brass Angle Seat Valve, G1-1/4

Zboží: 8450500.0000.00000
  • Zaměnitelý za NC, NO nebo dvojitá výkonná funkce
  • Vizuální indikátor polohy jako standard
  • Tlumené zavírání (zavírá proti směru toku)
  • Vhodný pro znečištěné tekutiny
  • Vhodný pro vakuum do max. 90%
  • Opačný směr toku na přání
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 7 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 7 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 180 °C
Maximální provozní tlak:7.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:180.0
Hodnota Kv:23.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:10123.0
Montáž:Volitelná
Tekutina:Neutrální plyny a kapaliny
Těleso:Mosaz
Elastomery:PTFE
Utěsnění sedla:PTFE
Certification - REACH:Available
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51030690
Classification - HS Code (Customs):84812090
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481200050
Classification - UNSPSC code:40141605
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:28,5 mm
Product - Length:67,0 mm
Product - Width:44,0 mm
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Germany
Název řady:84500