Stainless Steel Angle Seat Valve, G1/2

Zboží: 8452200.0000.00000
  • Zaměnitelý za NC, NO nebo dvojitá výkonná funkce
  • Vizuální indikátor polohy jako standard
  • Tlumené zavírání (zavírá proti směru toku)
  • Vhodný pro znečištěné tekutiny
  • Vhodný pro vakuum do max. 90%
  • Opačný směr toku na přání
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 180 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:180.0
Hodnota Kv:4.8
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:2113.0
Montáž:Volitelná
Tekutina:Agresivní plyny a kapaliny
Těleso:Nerezová ocel
Elastomery:PTFE
Utěsnění sedla:PTFE
Název řady:84520