Aluminium Pilot Valve for Pressure Operated Valves, G1/4

Zboží: 8466000.9101.02400
  • Pilotní ventil pro tlakem ovládané ventily
  • Nepřímo elektromagneticky ovládaný sedlový ventil
  • Malá spotřeba energie
Médium:Stlačený vzduch;Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:1 ... 10 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch;Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:1 ... 10 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 60 °C
Maximální provozní tlak:10.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:60.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:31.0
Těleso:Hliník
Utěsnění sedla:TPU
Kód cívky:9101
Název řady:84660