Brass Angle Seat Valve, G1/2

Zboží: 8472200.0000.00000
  • Vizuální indikátor polohy jako standard
  • Tlumené zavírání (zavírá proti směru toku)
  • Vhodný pro znečištěné tekutiny
  • Vhodný pro vakuum do max. 90%
  • Opačný směr toku na přání
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 180 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:180.0
Hodnota Kv:4.8
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:2113.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:PTFE
Název řady:84720