Stainless Steel Angle Seat Valve, G1

Zboží: 8474400.0000.00000
  • Vizuální indikátor polohy jako standard
  • Tlumené zavírání (zavírá proti směru toku)
  • Vhodný pro znečištěné tekutiny
  • Vhodný pro vakuum do max. 90%
  • Opačný směr toku na přání
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 5 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 5 bar
Provozní teplota:-10 ... 60 °C
Teplota (médium):-10 ... 180 °C
Maximální provozní tlak:5.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:180.0
Hodnota Kv:14.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:6162.0
Těleso:Nerezová ocel
Utěsnění sedla:PTFE
Název řady:84740