Indirect Solenoid Actuated Piston Valve

Zboží: 8536100.9151.01200
  • Ventil pracuje bez tlakevého rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro soustavy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:12Vdc
Provozní tlak:0.5 ... 40 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:12Vdc
Provozní tlak:0.5 ... 40 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 90 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:3.4
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9151
Název řady:85360