Brass Indirect Acting Solenoid Valve, G1-1/2

Zboží: 8536600.9151.23050
  • Ventil pracuje bez tlakevého rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro soustavy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0.5 ... 40 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1-1/2
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 50Hz
Provozní tlak:0.5 ... 40 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:40.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:90.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:27.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:11883.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9151
Název řady:85360