Brass Indirect Acting Solenoid Valve, 1/2" NPT

Zboží: 8537203.4682.02400
  • Ventil pracuje bez tlakevého rozdílu
  • Velký průtok
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro soustavy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
  • Cívka elektromagnetu vyměnitelná bez nástrojů (Click-on®)
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Certifikace:ATEX

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:1/2" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Certifikace:ATEX
Procesní a NAMUR ventily - ATEX Certification:II 2G Ex d mb IIC T4/T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T130°C/T95°C Db
Provozní tlak:0.5 ... 16 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-10 ... 50 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:50.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:4.4
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:1937.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:FPM
Kód cívky:4682
Název řady:85370