Elektromagneticky ovládané ventily s řízeným zvihem pístu

Zboží: 8570400.9401.02400
  • Vysoký průtok
  • Pro robustní průmyslové aplikace
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro systémy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 90 °C
Maximální provozní tlak:25.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:IP65
Hodnota Kv:10.5
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:9401
Název řady:85700