Solenoid Actuated, Forced Lift Piston Valve

Zboží: 8574123.8401.02400
  • Vysoký průtok
  • Pro robustní průmyslové aplikace
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro systémy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:G3/8
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:3.4
Těleso:Nerezová ocel
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:8401
Název řady:85740