Solenoid Actuated, Forced Lift Piston Valve

Zboží: 8575500.8426.02400
  • Vysoký průtok
  • Pro robustní průmyslové aplikace
  • Vhodný pro vakuum
  • Pro systémy s nízkým nebo kolísajícím tlakem
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:1-1/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Agresivní plyny a kapaliny
Velikost portu:1-1/4" NPT
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:24Vdc
Provozní tlak:0 ... 25 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 90 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803 Form A
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:25.0
Těleso:Nerezová ocel
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:8426
Název řady:85750