Brass Direct Acting Solenoid Valve, G1

Zboží: 8672400.8406.11049
  • Valve operates without differential pressure
  • High flow rate
  • Suitable for vacuum
  • For systems with low or fluctuating pressure
Médium:Horká voda a pára
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0 ... 16 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Horká voda a pára
Velikost portu:G1
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:110Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0 ... 16 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C
Teplota (médium):0 ... 200 °C
Maximální provozní tlak:16.0
Ventily - Maximum Fluid Temperature:200.0
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:EN 60529 IP65
Hodnota Kv:10.0
Procesní a NAMUR ventily - Air Flow:4401.0
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:PTFE
Kód cívky:8406
Název řady:86720