Přímo ovládané elektromagnetické sedlové ventily

Zboží: 9500300320423050
  • Ventil pracuje od 0 bar
  • Vhodný pro vakuum do 1,33•10-3 mbar/l/s
  • Je montován do prostředí bez přítomnosti oleje nebo maziva
  • Elektromagnetický ventil splňuje normu ATEX, FM, CSA a XP
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Napětí:230Vac 40/60Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Teplota (médium):-25 ... 80 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803 Form A
Ochranná třída:IP65
Montáž:Volitelná
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:3204
Název řady:95000

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:0570275000000000
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470828
Závit:G1/4
Vnější průměr trubky:8.0
Tvar:Koleno

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:100 m