Direct solenoid actuated poppet valves

Zboží: 9500400000000000
  • Ventil pracuje od 0 bar
  • Vhodný pro vakuum do 1,33•10-3 mbar/l/s
  • Je montován do prostředí bez přítomnosti oleje nebo maziva
  • Elektromagnetický ventil splňuje normu ATEX, FM, CSA a XP
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 12 bar
Teplota (médium):-25 ... 80 °C

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:2/2
Funkce:NC
Provozní tlak:0 ... 12 bar
Teplota (médium):-25 ... 80 °C
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Certification - IP Rating:IP65
Certification - REACH:Available
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:WEEE
Classification - eClass 11:51030690
Classification - HS Code (Customs):84818059
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):8481800091
Classification - UNSPSC code:40141605
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):2B999
Product - Height:20,0 mm
Product - Length:92,5 mm
Product - Width:36,0 mm
Product - Weight:0,546 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - DIN-ISO 13849:CAT B (1*)
Performance - Shelf Life:10 years
Country of Origin:Czech Republic
Název řady:95000