Přímo ovládané elektromagnetické sedlové ventily

Zboží: 9602440380323050
  • Ventil pracuje od 0 bar
  • Krátký spínací čas
  • Vhodné pro vakuum do 1,33•10-3 mbar•l/s
  • Je montován bez přítomnosti oleje nebo maziva, pro AC elektromagnetický systém s usměrňovačem (40 až 60 Hz)
  • Elektromagnetický ventil splňuje normu ATEX, FM, CSA a XP
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Funkce:NO
Napětí:230Vac
Provozní tlak:0 ... 6 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Neutrální plyny a kapaliny
Velikost portu:G1/4
Provoz:3/2
Funkce:NO
Napětí:230Vac
Provozní tlak:0 ... 6 bar
Teplota (médium):-25 ... 80 °C
Elektrické zapojení:DIN EN 175301-803
Ochranná třída:IP65
Montáž:Volitelná
Těleso:Mosaz
Utěsnění sedla:NBR
Kód cívky:3803
Název řady:96000

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:0570275000000000
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:30mm Průmyslový standard

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0008025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0008100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:8.0
Délka:100 m