AUTOMOBILOVÉ FLEETFIT PUSH-IN ŠROUBENÍ -

Zboží: 97450392
  • Jednoduché spojení nebo rozpojení trubek bez nástrojů
  • Méně komponentů - vnitřní zajišťovací část v těle šroubení pomáhá snížit počet míst s potenciálním únikem média
  • Odolné proti korozi
  • Snadná identifikace - všechny zajišťovací kroužky jsou označeny průměrem trubky
  • Snížená doba montáže a údržby šetří čas a námahu
  • Vyšší spolehlivost a snížená potřeba testování
  • Snadné připojení trubek v místech se zhoršeným přístupem
  • Odpovídá příslušným standardům a legislativě
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Přímý
Vnější průměr trubky:14.0
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-40 ... 100 °C
Standard:DIN 74324

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Tvar:Přímý
Vnější průměr trubky:14.0
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-40 ... 100 °C
Standard:DIN 74324
Sériové:Fleetfit