B52G Series stainless steel filter/regulator, 1/4 NPT, 0.5-10 bar, automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Zboží: B52G-2AD-AC2-FMN
  • Designed for use in corrosive environments
  • Metallic parts meet NA CE Standard MR-01-75. National Association of Corrosion Engineers (NACE) MR-01- 75 defines requirements for sulphide stress cracking resistant materials used in well-head and other corrosive environments.
  • Meets certain requirements of Military Specifications. Meets certain requirements of MIL-S-901C (Navy) 15 Jan 1963: Military Specifications Shock Test H.I. (High Impact)
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" NPT
Maximální vstupní tlak:31,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" NPT
Maximální vstupní tlak:31,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.5 ... 10 bar
Port pro měřidlo:1/4" PTF
Standard:NACE MR-0175, 2002 revize
Seřizovací knoflík:Nerezová ocel
Těleso:Nerezová ocel
Kryt:Nerezová ocel
Nádrž:Nerezová ocel
Elastomery:FPM
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B52G
Sériové:Stainless Steel