Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.3-10 bar, automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Zboží: B64G-NNK-AD2-RMN
  • Vysoce účinné odstarňování kondenzátu a nečistot
  • Dobrá regulační charakteristika
  • Zajištění nastavených hodnot pomocí regulační hlavice
Médium:Stlačený vzduch
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Těleso:Zinc alloy
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Polyuretan
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:B64G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40B1800
Závit:R1/8

3/2 uzavírací ventil, G1/2

Zboží:T64T-2GB-P1N
Velikost portu:G1/4

Servisní sady

Service kit B64G

Zboží:B64G-KITA40R
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm

Montážní rám