Olympian Plus filter/regulator, without yoke, 0.7-17 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží: B64G-NNT-MD3-RSN
  • Vysoce účinné odstarňování kondenzátu a nečistot
  • Dobrá regulační charakteristika
  • Zajištění nastavených hodnot pomocí regulační hlavice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:Without Yoke
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Seřizovací knoflík:Metal
Těleso:Zinc alloy
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Polyuretan
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:B64G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

Servisní sady

Service kit B64G

Zboží:B64G-KITM40R
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm