Olympian Plus filter/regulator, G3/4, 0.4-8 bar, manual drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží: B68G-6GK-MR1-RLN
  • Vysoce účinné odstarňování kondenzátu a nečistot
  • Dobrá regulační charakteristika
  • Zajištění nastavených hodnot pomocí regulační hlavice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Manuální

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.4 ... 8 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:B68G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

UK Olympian 68 3/2 Shut-off Valve

Zboží:T68H-6GB-B2N
Velikost portu:G3/4

Servisní sady

Olympian Plus Plug-In Systém Filtry s regulátorem tlaku Servisní sada

Zboží:B68G-KITM05R
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:5 µm

Montážní rám

Wall Bracket

Zboží:18-001-979
Velikost portu:G3/4;G1

Yoke assemblies

Zboží:Y68A-6GN-N1N
Velikost portu:G3/4

Yoke assemblies

Zboží:Y68A-6GN-N2N
Velikost portu:G3/4