Olympian Plus filter/regulator, G1-1/2, 0.4-8 bar, automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží: B68G-BGK-AR3-RLN
  • Vysoce účinné odstarňování kondenzátu a nečistot
  • Dobrá regulační charakteristika
  • Zajištění nastavených hodnot pomocí regulační hlavice
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1-1/2
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.4 ... 8 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:B68G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

Pojistný kryt hlavice

Zboží:4355-50
Číslo dílu:R64;B64;R68;B68;R74;B74;V74

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40B2800
Závit:R1/4

UK Olympian 68 3/2 Shut-off Valve

Zboží:T68H-6GB-B2N
Velikost portu:G3/4

UK Olympian 68 3/2 Shut-off Valve

Zboží:T68H-BGB-B2N
Velikost portu:G1-1/2

Servisní sady

Service kit B68G

Zboží:B68G-KITA40R
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm

Montážní rám

Wall Bracket

Zboží:18-001-979
Velikost portu:G3/4;G1

Tlumiče

Sintered Bronze Silencers

Zboží:T40B2800
Závit:R1/4