Excelon filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-2 bar, manual drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží: B72G-2AK-QD3-RCN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 2 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Zinek
Nádrž:Zinek
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B72G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 40 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Zboží:B82G-2AK-QD3-RFG
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm

Excelon Plus Filter/Regulator, 1/4" NPT, 40 µm, 0.3-4 bar, manual drain

Zboží:B82G-2AK-QD3-RFN
Velikost portu:1/4" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm