Excelon filter/regulator, 1/4 PTF, 0.3-10 bar, semi automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží: B72G-2AT-SD1-RMN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/4" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 65 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Zinek
Nádrž:Zinek
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B72G
Sériové:Excelon