Excelon filter/regulator, G3/8, 0.3-4 bar, semi automatic drain, 40µm filter element, without gauge

Zboží: B72G-3GK-ST3-RFN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Zinek
Nádrž:Polykarbonát
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B72G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 40 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Zboží:B82G-3GK-AP3-RFG
Velikost portu:G3/8
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Guarded Polycarbonate

Excelon Plus Filter/Regulator, G3/8", 40 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Zboží:B82G-3GK-AP3-RFN
Velikost portu:G3/8
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Guarded Polycarbonate