Excelon filter/regulator, G1/4, 0.3-10 bar, semi automatic drain, 25µm filter element, without gauge

Zboží: B73G-2GK-SD3-RMN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:25 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B73G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 40 µm, 0.3-10 bar, automatic drain

Zboží:B82G-2GK-AD3-RMG
Velikost portu:G1/4
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Hliník

Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 40 µm, 0.3-10 bar, automatic drain

Zboží:B82G-2GK-AD3-RMN
Velikost portu:G1/4
Filtrační vložka:40 µm
Nádrž:Hliník