Excelon filter/regulator, 3/8 PTF, 0.3-10 bar, manual drain, 40µm filter element, with gauge

Zboží: B73G-3AK-QD3-RMG
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:3/8" PTF
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:3/8" PTF
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:S
Port pro měřidlo:1/4" PTF
Kapacita nádrže:0,1 l
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B73G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus filtr regulátor, 3/8" PTF, 40 µm, 0.3-10 bar, manuální odpouštění

Zboží:B84G-3AK-QD3-RMG
Velikost portu:3/8" PTF
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm