Excelon filter/regulator, G1/2, 0.3-10 bar, semi automatic drain, 5µm filter element, without gauge

Zboží: B73G-4GK-SD1-RMN
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/2
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Poloautomatické
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Kryt:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Neoprene
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B73G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus filtr regulátor, G1/2, 5 µm, 0.3-10 bar, automatické odpouštění

Zboží:B84G-4GK-AD1-RMG
Velikost portu:G1/2
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm

Excelon Plus filtr regulátor, G1/2, 5 µm, 0.3-10 bar, automatické odpouštění

Zboží:B84G-4GK-AD1-RMN
Velikost portu:G1/2
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:5 µm