Excelon filter/regulator, 1/2 PTF, 0.3-4 bar, automatic drain, 40µm filter element, with gauge

Zboží: B74G-4AK-AD3-RFG
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:S
Port pro měřidlo:1/4" PTF
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B74G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus filtr regulátor, 1/2" PTF, 40 µm, 0.3-4 bar, automatické odpouštění

Zboží:B84G-4AK-AD3-RFG
Velikost portu:1/2" PTF
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm

Servisní sady

Service kit B74G

Zboží:B74G-KITA40R
Typ vypouštění:Automatický odtok