Excelon filter/regulator, G3/4, 0.3-10 bar, automatic drain, 40µm filter element, with gauge

Zboží: B74G-6GK-AP3-RMG
  • Konstrukce jednotek Excelon dovoluje instalaci v lince nebo modulárně s dalšími produkty Excelon
  • Vysoká účinnost odlučování kondenzátu a nečistot
  • Bajonetový uzávěr nádobky urychluje a usnadňuje údržbu
  • Stlačením se nastavovací hlavice zajistí proti pootočení
  • This product has been superseded, see below
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/4
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Provozní teplota:-34 ... 50 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 10 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:S
Port pro měřidlo:Rc1/8
Seřizovací knoflík:Polyacetátová pryskyřice
Těleso:Hliník
Nádrž:Polycarbonate with metal bowl guard
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný polypropylén
Název řady:B74G
Sériové:Excelon

Příslušenství

accessories_similar

Excelon Plus filtr regulátor, G3/4, 40 µm, 0.3-10 bar, automatické odpouštění

Zboží:B84G-6GK-AP3-RMG
Velikost portu:G3/4
Typ vypouštění:Automatický odtok
Filtrační vložka:40 µm

Příslušenství

Shut-off Valve

Zboží:T74T-6GA-P1N
Velikost portu:G3/4

Servisní sady

Service kit B74G

Zboží:B74G-KITA40R
Typ vypouštění:Automatický odtok