Excelon Plus Filter/Regulator, G1/4", 40 µm, 0.3-4 bar, automatic drain

Zboží: B82G-2GK-AD3-RFN
  • Reduced weight and size
  • Double safety lock on bowl
  • Flush mounted integrated gauge
  • New filter maintenance system
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Filtrační vložka:40 µm
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/4
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Filtrační vložka:40 µm
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Nádrž:Hliník
Název řady:B82G
Sériové:Excelon Plus