Excelon Plus filtr regulátor, G3/8, 5 µm, 0.3-4 bar, automatické odpouštění

Zboží: B84G-3GK-AP1-RFN
  • Nižší hmotnost i velikost
  • Dvojitá pojistka nádobky
  • Integrovaný manometr
  • Nový systém údržby filtrů
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Filtrační vložka:5 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Nádrž:Guarded Polycarbonate
Název řady:B84G
Sériové:Excelon Plus

Příslušenství

Příslušenství

Padlock

Zboží:840055-01KIT

Padlock Hasp

Zboží:840055-02KIT

Servisní sady

Auto-Drain Kit with Metal Nut - Metric

Zboží:6000-60KIT
Velikost portu:6mm PIF;1/4" PIF
Typ vypouštění:Automatický odtok

Excelon Plus 5µm Filter Cartridge Assembly

Zboží:840038-50KIT
Filtrační vložka:5 µm

Manometry

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - Rc 1/8"

Zboží:840100-02KIT
Velikost portu:Rc1/8