Excelon Plus filtr regulátor, 1/2" PTF, 40 µm, 0.3-4 bar, automatické odpouštění

Zboží: B84G-4AK-AD3-RFN
  • Nižší hmotnost i velikost
  • Dvojitá pojistka nádobky
  • Integrovaný manometr
  • Nový systém údržby filtrů
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:20,0 bar
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Automatický odtok
Nastavení výstupního tlaku:0.3 ... 4 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Bez
Nádrž:Hliník
Název řady:B84G
Sériové:Excelon Plus

Příslušenství

Příslušenství

Padlock

Zboží:840055-01KIT

Padlock Hasp

Zboží:840055-02KIT

Servisní sady

Auto-Drain Kit with Metal Nut - Imperial

Zboží:6000-61KIT
Velikost portu:6mm PIF
Typ vypouštění:Automatický odtok

Excelon Plus 40µm Filter Cartridge Assembly

Zboží:840038-51KIT
Filtrační vložka:40 µm

Manometry

Excelon Plus Gauge Adaptor Kit - 1/8" PTF

Zboží:840100-01KIT
Velikost portu:1/8" PTF