Excelon Plus filtr regulátor, 1/2" PTF, 40 µm, 0.7-17 bar, manuální odpouštění

Zboží: B84G-4AT-QP3-RSG
  • Nižší hmotnost i velikost
  • Dvojitá pojistka nádobky
  • Integrovaný manometr
  • Nový systém údržby filtrů
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1/2" PTF
Maximální vstupní tlak:10,0 bar
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Nastavení výstupního tlaku:0.7 ... 17 bar
Odlehčovací/neodlehčovací:Odvzdušňovací
Měřidlo:Integrovaný manometr
Nádrž:Guarded Polycarbonate
Název řady:B84G
Sériové:Excelon Plus

Příslušenství