Swivel Tee Adaptor - taper

Zboží: C01671218
  • Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit® C a M nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití náradí, optimalizují průtok vzduchu
  • Mechanická pojistka z nerezové oceli umožňuje zajistit polyamidové a polyurethanové hadice (Shore-A 85 nebo 95)
  • Chemicky poniklované soucásti z mosazi zajištují odolnost proti korozi, omezují usazování necistot a prodlužují životnost
  • Těsnení neobsahují silikon
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:12.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:R1/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:12.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C
Těleso:Plastic PBT
Těsnění:NBR (bez silikonu)
Certification - REACH:Available
Certification - RoHS Compliant:Available on request
Products - WEEE:NonWEEE
Classification - eClass 11:51070201
Classification - HS Code (Customs):39174000
Classification - HTS Code (Harmonised Tariff Schedule):3917400019
Classification - UNSPSC code:40183100
Classification - US Export Control Classification Number (ECCN):EAR99
Product - Height:22,0 mm
Product - Length:55,0 mm
Product - Width:40,5 mm
Product - Weight:0,030 kg
Product - Unit of Measure:EA
Performance - Shelf Life:10 years
Sériové:Pneufit C

Příslušenství

Hadice

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0012100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:12.0
Délka:100 m