T-šroubení (otočné)

Zboží: C02680638
  • Šroubení a nástrčné spojky Norgren Pneufit® C a M nabízí rychlou montáž hadic a trubek bez použití náradí, optimalizují průtok vzduchu
  • Mechanická pojistka z nerezové oceli umožňuje zajistit polyamidové a polyurethanové hadice (Shore-A 85 nebo 95)
  • Chemicky poniklované soucásti z mosazi zajištují odolnost proti korozi, omezují usazování necistot a prodlužují životnost
  • Těsnení neobsahují silikon
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G3/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Závit:G3/8
Tvar:T
Vnější průměr trubky:6.0
Provozní tlak:-0.9 ... 10 bar
Provozní teplota:0 ... 60 °C
Těleso:Plastic PBT
Těsnění:NBR (bez silikonu)
Sériové:Pneufit C

Příslušenství

Hadice

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m