Elektromagnetické sedlové ventily 22 mm

Zboží: DM/49/MAZ14J/T6
  • Standardní manuální ovládání
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:3/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 50/60Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G1/8
Provoz:3/2
Funkce:NC
Napětí:24Vac 50/60Hz
Provozní tlak:0 ... 10 bar
Provozní teplota:-20 ... 50 °C
Teplota (médium):-20 ... 50 °C
Elektrické zapojení:22mm Průmyslový standard
Ruční potlačení řízení:Otočit a zajistit
Počet stanic:6
Konektor solenoidu:22mm Průmyslový standard
Ochranná třída:IP65
Montáž:Potrubí
Těsnění:Nitrilový kaučuk
Název řady:M/49

Příslušenství

Elektrické zástrčky

Electrical plug with cable gland

Zboží:M/P19063
Napětí:250 VAC;300 VDC
Typ konektoru:22mm Průmyslový standard

Šroubení

Straight adaptor - male/parallel

Zboží:C02250618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Přímý

90° Swivel Elbow Adaptor

Zboží:C02470618
Závit:G1/8
Vnější průměr trubky:6.0
Tvar:Koleno

Hadice

Tube cutter

Zboží:M/3314
Barva:Red

Nylon tubing

Zboží:PA2-0006025C
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:25 m

Polyamidové trubky

Zboží:PA2-0006100
Standard:DIN 74324
Vnější průměr trubky:6.0
Délka:100 m