Olympian Plus coalescing filter, G3/8, automatic drain, 0,01µm filter element

Zboží: F64C-3GD-AD0
  • Vysoká účinnost sdružených filtrů
  • Sdružený filtr odstraňuje mikronové částice a upravuje olej a vodní mlhu na kapalinu, aby mohla odtékát
  • Standardní servisní indikátor
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 65 °C
Filter Type:Coalescing
Typ vypouštění:Automatický odtok
Těleso:Zinc alloy
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Kompozit
Název řady:F64C
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

3/2 uzavírací ventil, G1/2

Zboží:T64T-3GB-P1N
Velikost portu:G3/8

Servisní sady

Service kit F64C

Zboží:F64C-KITA0C
Typ vypouštění:Automatický odtok

Montážní rám