Olympian Plus general purpose filter, G3/8, manual drain, 40µm filter element

Zboží: F64G-3GD-MD3
  • Efektivní odlučování kondenzátu a výborná filtrace nečistot
  • Velká filtrační plocha minimalizuje pokles tlaku
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Filter Type:General Purpose

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:G3/8
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Filter Type:General Purpose
Typ vypouštění:Manuální
Těleso:Zinc alloy
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:F64G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

3/2 uzavírací ventil, G1/2

Zboží:T64T-3GB-P1N
Velikost portu:G3/8

Servisní sady

Service kit F64G

Zboží:F64G-KITM40
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm

Montážní rám

Yoke assemblies

Zboží:Y64A-3GA-N2N
Velikost portu:G3/8