Olympian Plus general purpose filter, 1 PTF, manual drain, 40µm filter element

Zboží: F68G-8AN-MR3
  • Efektivní odlučování kondenzátu a výborná filtrace nečistot
  • Velká filtrační plocha minimalizuje pokles tlaku
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1" PTF
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální

Cad

We offer CAD for the vast majority of our product range providing you with access to download 2D and 3D CAD models, quickly and easily in a wide range of file formats and versions.

Technická data

AttributeValue
Médium:Stlačený vzduch
Velikost portu:1" PTF
Maximální vstupní tlak:17,0 bar
Provozní teplota:-20 ... 80 °C
Filtrační vložka:40 µm
Typ vypouštění:Manuální
Těleso:Hliník
Nádrž:Hliník
Elastomery:Nitrilový kaučuk
Filtrační vložka:Sintrovaný plast
Název řady:F68G
Sériové:Olympian Plus

Příslušenství

Příslušenství

Servisní sady

Service kit F68G

Zboží:F68G-KITM40
Typ vypouštění:Manuální
Filtrační vložka:40 µm

Montážní rám

Wall Bracket

Zboží:18-001-979
Velikost portu:G3/4;G1

null

Zboží:5524-50
Velikost portu:1" PTF

Yoke assemblies

Zboží:Y68A-8AN-N2N
Velikost portu:1" PTF